Menu Search

ไส้ไก่พันป้องกันท่อ - ; 20.0 m

HeavyDuty - Heavy Abrasion, Spiral Wrap Hose Protection is ideal protection for hydraulic or pneumatic hose from cuts, abrasions, crushing and ultraviolet rays that regularly destroy expensive hoses. The double beveled design prevents snagging or cutting during installation. Spiral goes up and to the right. Made from yellow HDPE.
รหัสรายการ:

1437087

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 7,232.1911 ฿
10 - 39 6,870.5874 ฿
40 + 6,527.0576 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

7,232.19 ฿

1 x 7,232.1911 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวของม้วน 20.0 m
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
วัสดุ HDPE

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา