Menu Search

บานพับแบบซ่อนถอดได้โหลดด้วยสปริง

มีในสต็อก

บานพับแบบซ่อนของเราผลิตจากวัสดุโลหะเคลือบสังกะสี หรือสแตนเลสเกรด AISI 304 เหมาะกับการใช้งานทั้งฝั่งซ้ายและขวา เหมาะสำหรับกล่องโลหะและฝาปิดเครื่องจักร

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
7 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด ความยาวโดยรวม สี จบ ความยาวหมุด วัสดุตัวเรือน สั่งซื้อ
26.0825 ฿ - 28.9022 ฿ 3910 มีในสต็อก
6.0 mm
18.0 mm
สีดำ
ไม่ตกแต่ง
18.0 mm
เหล็กกล้า
155.1477 ฿ - 171.9099 ฿ 7228 มีในสต็อก
5.0 mm
84.0 mm
โครม
แผ่นสังกะสี
84.0 mm
เหล็กกล้า
130.4126 ฿ - 144.5023 ฿ 3344 มีในสต็อก
6.0 mm
51.5 mm
ธรรมชาติ
ชุบทองแดง
51.5 mm
เหล็กกล้า
154.126 ฿ - 170.7767 ฿ 309 มีในสต็อก
6.0 mm
51.5 mm
ธรรมชาติ
ชุบทองแดง
51.5 mm
เหล็กกล้า
189.7028 ฿ - 210.1994 ฿ 116 มีในสต็อก
9.0 mm
67.5 mm
ธรรมชาติ
ชุบทองแดง
67.5 mm
เหล็กกล้า
155.1521 ฿ - 171.9144 ฿ 13304 มีในสต็อก
5.0 mm
84.0 mm
โครม
แผ่นสังกะสี
84.0 mm
เหล็กกล้า
422.0897 ฿ - 467.6917 ฿ 300 มีในสต็อก
5.0 mm
84.0 mm
โครม
ธรรมชาติ
84.0 mm
สแตนเลส
บานพับซ่อนด้านใน - ความยาวโดยรวม - 18.0 mm | 0.709 in ; ความสามารถในการถอดออก - แบบถอดได้ ; สี - สีดำ

32003192E

ช่วงราคา
28.9022 ฿ - 26.0825 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    18.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
  • สี
    สีดำ
บานพับซ่อนด้านใน - มีสปริง; ความยาวบานโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; สกรู; เหล็กกล้า; โครม

289632002E

ช่วงราคา
171.9099 ฿ - 155.1477 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7228 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    84.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    5.0 mm
  • ความยาวหมุด
    84.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
บานพับซ่อนด้านใน - หมุนได้สูงสุด - 110 °; ความยาวโดยรวม - 51.5 mm | 2.028 in; เหล็กกล้า; ธรรมชาติ

18910E

ช่วงราคา
144.5023 ฿ - 130.4126 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3344 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    51.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    51.5 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
บานพับซ่อนด้านใน - หมุนได้สูงสุด - 110 °; ความยาวโดยรวม - 51.5 mm | 2.028 in; เหล็กกล้า; ธรรมชาติ

18912E

ช่วงราคา
170.7767 ฿ - 154.126 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
309 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    51.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    51.5 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
บานพับซ่อนด้านใน - หมุนได้สูงสุด - 110 °; ความยาวโดยรวม - 67.5 mm | 2.657 in; เหล็กกล้า; ธรรมชาติ

18915E

ช่วงราคา
210.1994 ฿ - 189.7028 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
116 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    67.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    9.0 mm
  • ความยาวหมุด
    67.5 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
  • สี
    ธรรมชาติ
บานพับซ่อนด้านใน - ความยาวโดยรวม - 84.0 mm | 3.307 in; 360 °; เหล็กกล้า; โครม

289632001E

ช่วงราคา
171.9144 ฿ - 155.1521 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13304 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    84.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    5.0 mm
  • ความยาวหมุด
    84.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
บานพับซ่อนด้านใน - ความยาวโดยรวม - 84.0 mm | 3.307 in; 135 °; สแตนเลส; โครม

289402002E

ช่วงราคา
467.6917 ฿ - 422.0897 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    84.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    5.0 mm
  • ความยาวหมุด
    84.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส