Menu Search

ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M5 ; ความยาวโครง - 13.0 mm | 0.512 in ; พลังสุดท้าย : 11.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 7.00 N

รหัสรายการ:

491246

42 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 199 63.5376 ฿
200 - 799 60.361 ฿
800 + 57.3405 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

1,270.75 ฿

20 x 63.5376 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M5
วัสดุตัวเรือน เหล็กขัดเงา
จบ Burnished
วัสดุเต็ม เหล็กกล้า
ความยาวโครง 13.0 mm
พลังสุดท้าย 11.00 N
แรงปลายเริ่มต้น 7.00 N

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา