Menu Search

ลูกดันสปริง - มีเกลียว/ล็อค

มีในสต็อก

ใช้กำหนดตำแหน่ง ชี้ตำแหน่ง ทำดัชนี และจับยึด พลันเจอร์จัดทำดัชนีของเราช่วยให้ปรับได้เร็วบนแพลตฟอร์ม อุปกรณ์ติดตั้ง และโต๊ะที่แตกต่างกัน เหมาะสำหรับอุปกรณ์โรงยิม การช่วยเหลือทางการแพทย์ อุปกรณ์ส่งอาหาร สายพานลำเลียง ฯลฯ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
26 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว พลังสุดท้าย ความยาวโครง แรงปลายเริ่มต้น วัสดุตัวเรือน สั่งซื้อ
72.7018 ฿ - 80.5631 ฿ 52 มีในสต็อก
M4
4.00 N
10.0 mm
2.00 N
สแตนเลส
553.3499 ฿ - 613.122 ฿ 170 มีในสต็อก
M12 x 1.5
30.00 N
24.0 mm
11.00 N
เหล็กขัดเงา
57.3405 ฿ - 63.5376 ฿ 22 มีในสต็อก
M5
11.00 N
13.0 mm
7.00 N
เหล็กขัดเงา
76.5075 ฿ - 84.7749 ฿ 434 มีในสต็อก
M5
11.00 N
13.0 mm
7.00 N
สแตนเลส
932.7332 ฿ - 1,033.5029 ฿ 645 มีในสต็อก
M10 x 1.0
15.00 N
24.0 mm
6.00 N
สแตนเลส
131.0372 ฿ - 145.1983 ฿ 195 มีในสต็อก
M10
50.00 N
21.0 mm
35.00 N
สแตนเลส
  • จาก 2
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M4 ; ความยาวโครง - 10.0 mm | 0.394 in ; พลังสุดท้าย : 4.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 2.00 N

491254

ช่วงราคา
80.5631 ฿ - 72.7018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    10.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    4.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M12 x 1.5 ; ความยาวโครง - 24.0 mm | 0.945 in ; พลังสุดท้าย : 30.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 11.00 N

491230

ช่วงราคา
613.122 ฿ - 553.3499 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12 x 1.5
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    24.0 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M5 ; ความยาวโครง - 13.0 mm | 0.512 in ; พลังสุดท้าย : 11.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 7.00 N

491246

ช่วงราคา
63.5376 ฿ - 57.3405 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    13.0 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M5 ; ความยาวโครง - 13.0 mm | 0.512 in ; พลังสุดท้าย : 11.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 7.00 N

491255

ช่วงราคา
84.7749 ฿ - 76.5075 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
434 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    13.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    11.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M10 x 1.0 ; ความยาวโครง - 24.0 mm | 0.945 in ; พลังสุดท้าย : 15.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 6.00 N

491227

ช่วงราคา
1,033.5029 ฿ - 932.7332 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.0
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    24.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    15.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M10 ; ความยาวโครง - 21.0 mm | 0.827 in ; พลังสุดท้าย : 50.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 35.00 N

491258

ช่วงราคา
145.1983 ฿ - 131.0372 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
195 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    21.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    50.00 N