Menu Search

ท่อสอดสาย - วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

This Square Insert is designed to provide a tight-fitting connection on a square tube or pipe end while preventing scratches or damage to floors and other surfaces. It also protects the tube from contaminants while fitting and providing the best grip possible. It is black and made of PE material.
รหัสรายการ:

466558

53677 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 107.561 ฿
1000 - 3999 102.184 ฿
4000 + 97.075 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

10,756.10 ฿

100 x 107.561 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
จบ สึกกร่อน
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
ความสูงหัว 5.0 mm
อินเสิร์ทความสูง 25.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา