ท่อเกลียวเหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อป้องกันขอบคมของท่อและเพื่อให้เกิดความสวยงาม อินเสิร์ทแบบดันเข้ามีเกลียวเพื่อให้สามารถปรับขาตั้งหรือล้อเลื่อนได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างหัว | วัสดุ | จบ | ความยาวหัว | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.3329 ฿ - 44.6918 ฿ | 30 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
40.3329 ฿ - 44.6918 ฿ | 1012 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
63.261 ฿ - 70.0962 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
34.97 ฿ - 38.749 ฿ | 25 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
45.0488 ฿ - 49.9164 ฿ | 22 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
41.3724 ฿ - 45.8385 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
54.3735 ฿ - 60.2494 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
55.2792 ฿ - 61.2488 ฿ | 109 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
47.4134 ฿ - 52.5398 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
49.9164 ฿ - 55.3105 ฿ | 777 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
47.2394 ฿ - 52.3435 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
54.3735 ฿ - 60.2494 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
29.0093 ฿ - 32.1414 ฿ | 2098 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
49.9164 ฿ - 55.3105 ฿ | 30 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
55.2748 ฿ - 61.2488 ฿ | 29 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
78.1583 ฿ - 86.6041 ฿ | 1433 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
34.3142 ฿ - 38.0262 ฿ | 28 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
54.3735 ฿ - 60.2494 ฿ | 530 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
47.2394 ฿ - 52.3435 ฿ | 37 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
88.9241 ฿ - 98.53 ฿ | 162 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
เท็กเจอร์
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ