Menu Search

ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 6.0 mm | 0.236 in ; สีดำ ;

กันชนแบบซ้อนชั้นทำจาก PVC สีดำเหล่านี้ออกแบบเพื่อการใช้งานแบบกดเข้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับติดเก้าอี้
รหัสรายการ:

1251329

10010 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 1.805 ฿
50000 - 199999 1.717 ฿
200000 + 1.629 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

9,025.00 ฿

5000 x 1.805 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
วัสดุ PVC

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา