Menu Search

ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 5.0 mm | 0.197 in ; สีดำ ;

กันชนแบบซ้อนชั้นทำจาก PVC สีดำเหล่านี้ออกแบบเพื่อการใช้งานแบบกดเข้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับติดเก้าอี้ แทนที่รายการที่: 462145
รหัสรายการ:

1287140

380000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 5.972 ฿
50000 - 199999 5.675 ฿
200000 + 5.392 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

29,860.00 ฿

5000 x 5.972 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
วัสดุ PVC
ความยาวเพลา 8.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา