Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0.826 ฿ |
| 10000 - 39999 | 0.784 ฿ |
| 40000 + | 0.752 ฿ |
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล | 37.1 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล | 1.461 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด | 1.461 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด | 37.1 mm |
| ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด | 80.0 lbs |
| ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด | 36.3 kg |
| ความยาวโดยรวม | 146.1 mm |
| ความยาวโดยรวม | 5.752 in |
| ความกว้างโดยรวม | 0.098 in |
| ความกว้างโดยรวม | 2.5 mm |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |