Menu Search

สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 140.0 mm | 5.512 in ; สีดำ ; 140.0 mm | 5.512 in

สายรัดเคเบิลแบบถอดออกได้นี้ผลิตจากไนลอนสีดำ 6/6 มีขนาด 139.7 มม. | ยาว 5.500 นิ้ว และ 5.3 มม. | กว้าง 0.210 นิ้ว
รหัสรายการ:

WITRT-0550-UV-M

2000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.552 ฿
10000 - 39999 2.427 ฿
40000 + 2.302 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,552.00 ฿

1000 x 2.552 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การรับรอง UL
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล 4.8 - 31.8 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด 31.8 mm
ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 40.0 lb
ความยาวโดยรวม 140.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา