Menu Search

สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 218.0 mm | 8.583 in ; ธรรมชาติ ; 218.0 mm | 8.583 in

This Non-Releasable Cable Tie is made of Natural Nylon 6/6. It's 217.9 mm | 8.580 in long and 7.6 mm | 0.300 in wide
รหัสรายการ:

WITA-120S-D

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 2.5654 ฿
5000 - 19999 2.445 ฿
20000 + 2.32 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

1,282.70 ฿

500 x 2.5654 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล 51.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด 51.0 mm
ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 242.2 kg
ความยาวโดยรวม 218.0 mm
ความกว้างโดยรวม 7.6 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา