| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1.002 ฿ |
| 10000 - 39999 | 0.951 ฿ |
| 40000 + | 0.905 ฿ |
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล | 2.13 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล | 54.1 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด | 54.1 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด | 2.13 in |
| ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด | 80.0 lbs |
| ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด | 36.3 kg |
| ความยาวโดยรวม | 7.874 in |
| ความยาวโดยรวม | 200.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.098 in |
| ความกว้างโดยรวม | 2.5 mm |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ