Menu Search

สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 205.0 mm | 8.071 in ; ธรรมชาติ ; 205.0 mm | 8.071 in

This Non-Releasable Cable Tie is made of Natural Nylon 6/6. It's 205 mm | 8.070 in long and 3.6 mm | 0.140 in wide
รหัสรายการ:

WITA-40XL-M

32774 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.601 ฿
10000 - 39999 1.522 ฿
40000 + 1.448 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,601.00 ฿

1000 x 1.601 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล 53.3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด 53.3 mm
ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 81.6 kg
ความยาวโดยรวม 205.0 mm
ความกว้างโดยรวม 3.6 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา