Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10000 - 99999 | 1.652 ฿ |
| 100000 - 399999 | 1.568 ฿ |
| 400000 + | 1.489 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | PVC |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 9.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.374 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.252 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 6.4 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 135 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 275 °F |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 14.2 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.559 in |
| วัสดุเต็ม | โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น |
| ความสูงโดยรวม | 6.4 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.252 in |
| ความหนาแผง | 1.6 mm |
| ความหนาแผง | 0.063 in |