Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10000 - 99999 | 1.972 ฿ |
| 100000 - 399999 | 1.875 ฿ |
| 400000 + | 1.782 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | TPE/TPV - PIR |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.402 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 10.2 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.276 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 7.0 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 135 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 275 °F |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 13.8 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.543 in |
| วัสดุเต็ม | อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก |
| ความสูงโดยรวม | 4.5 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.177 in |
| ความหนาแผง | 0.047 in |
| ความหนาแผง | 1.2 mm |