Menu Search

ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.0 mm | 0.276 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.8 mm | 0.543 in ; ความหนาแผง 1.2 mm | 0.047 in

This Standard Open Grommet protects cables and wires by converting sharp metal-edged holes in panels and enclosures into smooth apertures. Its snap-in design enables quick and easy installation. It can tolerate most oils and greases and temperatures up to +135°C. Black, imperial and made from TPE/TPV.
รหัสรายการ:

15072

172081 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10000 - 99999 1.165 ฿
100000 - 399999 1.104 ฿
400000 + 1.053 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10000

ราคารวมทั้งหมด:

11,650.00 ฿

10000 x 1.165 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ TPE/TPV - PIR
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 9.5 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 135 °C
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.8 mm
วัสดุเต็ม อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
ความสูงโดยรวม 4.0 mm
ความหนาแผง 1.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา