Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | TPE/TPV – PIR |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.689 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 17.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 12.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.492 in |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 135 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 275 °F |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 22.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.866 in |
| วัสดุเต็ม | อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก |
| ความสูงโดยรวม | 0.252 in |
| ความสูงโดยรวม | 6.4 mm |
| ความหนาแผง | 1.6 mm |
| ความหนาแผง | 0.063 in |