Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 2000 - 19999 | 71.29 ฿ |
| 20000 - 79999 | 67.726 ฿ |
| 80000 + | 64.339 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | TPR |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 1.22 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 31.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.98 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 24.9 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 275 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 135 °C |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 1.496 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 38.0 mm |
| วัสดุเต็ม | อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก |
| ความสูงโดยรวม | 0.307 in |
| ความสูงโดยรวม | 7.8 mm |
| ความหนาแผง | 1.6 mm |
| ความหนาแผง | 0.063 in |