| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 250 - 2499 | 4.951 ฿ |
| 2500 - 9999 | 4.70 ฿ |
| 10000 + | 4.468 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | PVC |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.591 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 15.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.433 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 11.0 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 125 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 257 °F |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 20.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.787 in |
| วัสดุเต็ม | โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น |
| ความสูงโดยรวม | 7.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.276 in |
| ความหนาแผง | 2.0 mm |
| ความหนาแผง | 0.079 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ