Menu Search

ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.0 mm | 0.079 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in ; ความหนาแผง 1.5 mm | 0.059 in

This Standard Open Grommet protects cables and wires by converting sharp metal-edged holes in panels and enclosures into smooth apertures. Its snap-in design enables quick and easy installation. It can tolerate extreme temperature environments from -40°C to +125°C. Black, metric and made from EPDM.
รหัสรายการ:

498063

322669 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.111 ฿
10000 - 39999 2.004 ฿
40000 + 1.907 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,111.00 ฿

1000 x 2.111 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ EPDM
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 5.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 125 °C
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 8.0 mm
วัสดุเต็ม ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
ความสูงโดยรวม 4.5 mm
ความหนาแผง 1.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา