Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 2.181 ฿ |
| 5000 - 19999 | 2.074 ฿ |
| 20000 + | 1.967 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | EPDM |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 9.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.354 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.236 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 6.0 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 257 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 125 °C |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.472 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 12.0 mm |
| วัสดุเต็ม | ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ |
| ความสูงโดยรวม | 8.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.315 in |
| ความหนาแผง | 0.157 in |
| ความหนาแผง | 4.0 mm |