Menu Search

ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.0 mm | 0.551 in ; ความหนาแผง 1.5 mm | 0.059 in

This Standard Open Grommet protects cables and wires by converting sharp metal-edged holes in panels and enclosures into smooth apertures. Its snap-in design enables quick and easy installation. It can tolerate extreme temperature environments from -40°C to +125°C. Black, metric and made from EPDM.
รหัสรายการ:

498081

80513 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 3.707 ฿
5000 - 19999 3.517 ฿
20000 + 3.336 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

1,853.50 ฿

500 x 3.707 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ EPDM
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 10.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 125 °C
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.0 mm
วัสดุเต็ม ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
ความสูงโดยรวม 6.5 mm
ความหนาแผง 1.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา