Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 250 - 2499 | 4.348 ฿ |
| 2500 - 9999 | 4.134 ฿ |
| 10000 + | 3.925 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | EPDM |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 14.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.551 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 11.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.433 in |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 125 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 257 °F |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 18.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.709 in |
| วัสดุเต็ม | ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ |
| ความสูงโดยรวม | 7.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.276 in |
| ความหนาแผง | 0.079 in |
| ความหนาแผง | 2.0 mm |