Menu Search

ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.0 mm | 0.472 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ความหนาแผง 3.0 mm | 0.118 in

This Standard Open Grommet protects cables and wires by converting sharp metal-edged holes in panels and enclosures into smooth apertures. Its snap-in design enables quick and easy installation. It can tolerate extreme temperature environments from -40°C to +125°C. Black, metric and made from EPDM.
รหัสรายการ:

498109

455493 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 12.338 ฿
2500 - 9999 11.725 ฿
10000 + 11.136 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

3,084.50 ฿

250 x 12.338 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ EPDM
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 18.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 125 °C
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.0 mm
วัสดุเต็ม ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
ความสูงโดยรวม 8.0 mm
ความหนาแผง 3.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา