Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 25 - 249 | 37.2811 ฿ |
| 250 - 999 | 35.4162 ฿ |
| 1000 + | 33.6449 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | EPDM |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 1.575 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 40.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 31.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 1.22 in |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 125 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 257 °F |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 48.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 1.89 in |
| วัสดุเต็ม | ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ |
| ความสูงโดยรวม | 0.512 in |
| ความสูงโดยรวม | 13.0 mm |
| ความหนาแผง | 2.0 mm |
| ความหนาแผง | 0.079 in |