Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 59.634 ฿ |
| 100 - 399 | 56.655 ฿ |
| 400 + | 53.815 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | EPDM |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 52.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 2.047 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 41.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 1.614 in |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 125 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 257 °F |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 60.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 2.362 in |
| วัสดุเต็ม | ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ |
| ความสูงโดยรวม | 14.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.551 in |
| ความหนาแผง | 2.0 mm |
| ความหนาแผง | 0.079 in |