Menu Search

ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.5 mm | 0.61 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.2 mm | 0.874 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

ห่วงรัดมาตรฐาน - ป้องกันสายไฟและสายเคเบิลที่เดินผ่านแผงในระบบอังกฤษ
รหัสรายการ:

HG-10

5748 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 8.255 ฿
10000 - 399999 7.837 ฿
400000 + 7.452 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

8,255.00 ฿

1000 x 8.255 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ TPE
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 18.8 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.5 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 135 °C
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.2 mm
วัสดุเต็ม เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB
ความสูงโดยรวม 5.6 mm
ความหนาแผง 1.6 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา