Menu Search

ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 24.6 mm | 0.969 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.1 mm | 1.5 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

วงแหวนมีรูนี้แปลงรูขอบแหลมในแผงและส่วนปิดทึบให้เป็นช่องเปิดเรียบ ๆ เพื่อป้องกันสายเคเบิลและสายไฟที่ลอดผ่าน เหมาะสำหรับใช้งานกลางแจ้งตามมาตรฐาน UL 746C
รหัสรายการ:

HG-16

23142 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 8.932 ฿
10000 - 39999 8.482 ฿
40000 + 8.064 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

8,932.00 ฿

1000 x 8.932 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ TPE
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 31.5 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 24.6 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 135 °C
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.1 mm
วัสดุเต็ม เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB
ความสูงโดยรวม 8.0 mm
ความหนาแผง 1.6 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา