Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | TPE |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 17.1 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.673 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.559 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 14.2 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 135 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 275 °F |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 22.2 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.874 in |
| วัสดุเต็ม | เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์ |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
| ความสูงโดยรวม | 4.8 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.189 in |
| ความหนาแผง | 0.063 in |
| ความหนาแผง | 1.6 mm |