Menu Search

ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-3/4 in ;

ฝาครอบฉีดขึ้นรูปออกแบบมาเพื่อยึดเกาะเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปด้านในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง ประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งเครื่องมืออัตโนมัติหรือมือเปล่า โดยทั่วไปใช้เพื่อปกป้องตัวต่อแบบเกลียวมาตรฐาน
รหัสรายการ:

D1-3/4A

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1500 - 14999 7.665 ฿
15000 - 59999 7.28 ฿
60000 + 6.918 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1500

ราคารวมทั้งหมด:

11,497.50 ฿

1500 x 7.665 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา