Menu Search

ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 5/8 in ;

ฝาครอบฉีดขึ้นรูปออกแบบมาเพื่อยึดเกาะเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปด้านในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง ประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งเครื่องมืออัตโนมัติหรือมือเปล่า โดยทั่วไปใช้เพื่อปกป้องตัวต่อแบบเกลียวมาตรฐาน
รหัสรายการ:

D5/8A

16439 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
4500 - 44999 1.907 ฿
45000 - 179999 1.81 ฿
180000 + 1.722 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 4500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 4500

ราคารวมทั้งหมด:

8,581.50 ฿

4500 x 1.907 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา