กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับท่อขนาดมาตรฐานราคาประหยัดที่ให้รูปลักษณ์งานคุณภาพสูง ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐานมีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ LDPE และ PE ยืดหยุ่น และมีให้เลือกหลายขนาด
ฝาครอบขึ้นรูปเหล่านี้ออกแบบมายึดเกาะบนเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง มีรูปแบบที่สามารถประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งมือเปล่าหรือเครื่องมืออัตโนมัติ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบนี้มีฝาครอบแบบที่มีเส้นหยักด้านในเพื่อการประกอบที่แน่นหนาและช่วยลดการแรงดันอากาศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีฝาครอบที่มีรูระบายเล็ก ๆ รูระบายช่วยให้ฝาครอบปิดได้ดีและช่วยกำจัดแรงดันอากาศ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูระบาย | สี | วัสดุ | ความสูงภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.6333 ฿ - 32.244 ฿ | 2250 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 10.2572 ฿ - 10.7971 ฿ | 3138 มีในสต็อก |
N
|
สีแดง
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 8.486 ฿ - 8.9321 ฿ | 14250 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
||
| 11.1451 ฿ - 11.1451 ฿ | 23920 มีในสต็อก |
N
|
สีดำ
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 7.6026 ฿ - 7.6026 ฿ | 49770 มีในสต็อก |
N
|
สีดำ
|
LDPE
|
1.043 in
26.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 23.5483 ฿ - 23.5483 ฿ | 15376 มีในสต็อก |
N
|
สีดำ
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
||
| 25.3196 ฿ - 25.3196 ฿ | 1843 มีในสต็อก |
N
|
สีดำ
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 35.9516 ฿ - 35.9516 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
N
|
สีแดง
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
||
| 34.1759 ฿ - 35.9739 ฿ | 1054 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.299 in
33.0 mm
|
3.76 in
95.5 mm
|
||
| 12.0285 ฿ - 12.0285 ฿ | 1785 มีในสต็อก |
N
|
สีดำ
|
LDPE - PIR
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
| 16.5213 ฿ - 17.3869 ฿ | 128000 มีในสต็อก |
N
|
สีเทา
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 27.0908 ฿ - 27.0908 ฿ | 10731 มีในสต็อก |
N
|
สีดำ
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
||
| 32.4046 ฿ - 34.1089 ฿ | 1600 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.638 in
92.4 mm
|
||
| 9.3738 ฿ - 9.8646 ฿ | 16096 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.051 in
26.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 39.1996 ฿ - 43.4337 ฿ | 8970 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.343 in
34.1 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 18.2346 ฿ - 19.1893 ฿ | 53760 มีในสต็อก |
N
|
สีเทา
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 37.7228 ฿ - 37.7228 ฿ | 280 มีในสต็อก |
N
|
สีแดง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.949 in
100.3 mm
|
||
| 16.4588 ฿ - 16.4588 ฿ | 87465 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 40.8816 ฿ - 45.2986 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.394 in
137.0 mm
|
||
| 3.1722 ฿ - 3.3373 ฿ | 14017 มีในสต็อก |
N
|
สีเทา
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ