Menu Search

ชุดสายไฟแบบแยก

มีในสต็อก

คลิปสายเคเบิลแบบแยกนี้ จะมัดรวมและยึดสายไฟในระยะที่ต้องการจากแผงไฟ เพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟจะไม่พันกับชิ้นส่วนที่มีความอ่อนไหว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การปรับ สี วัสดุ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
2.3468 ฿ - 2.5967 ฿ 80 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA66
2.6413 ฿ - 2.9268 ฿ 80 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA66
2.2933 ฿ - 2.5431 ฿ 140 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA66
2.155 ฿ - 2.3914 ฿ 97 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA66
2.5699 ฿ - 2.8554 ฿ 90 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA66
2.1103 ฿ - 2.3423 ฿ 1090 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA66
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, คลิปยึดสายไฟ - ธรรมชาติ ;

SHHK-2-01

ช่วงราคา
2.5967 ฿ - 2.3468 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความสูงโดยรวม
    22.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, คลิปยึดสายไฟ - ธรรมชาติ ;

SHHK-3-01

ช่วงราคา
2.9268 ฿ - 2.6413 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความสูงโดยรวม
    18.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, คลิปยึดสายไฟ - ธรรมชาติ ;

SHHK-2-19

ช่วงราคา
2.5431 ฿ - 2.2933 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความสูงโดยรวม
    22.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, คลิปยึดสายไฟ - ธรรมชาติ ;

SHHK-1-01

ช่วงราคา
2.3914 ฿ - 2.155 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
97 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความสูงโดยรวม
    28.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, คลิปยึดสายไฟ - ธรรมชาติ ;

SHHK-3-19

ช่วงราคา
2.8554 ฿ - 2.5699 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความสูงโดยรวม
    18.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, คลิปยึดสายไฟ - ธรรมชาติ ;

SHHK-1-19

ช่วงราคา
2.3423 ฿ - 2.1103 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความสูงโดยรวม
    28.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0