Menu Search

ตัวแยก - คลิปยึดสายไฟ

มีในสต็อก

ตัวเลือกสเปเซอร์ที่หลากหลายช่วยให้สามารถแยกสายเคเบิลออกจากส่วนประกอบของบอร์ดได้ มัดสายไฟจะถูกใส่เข้าไปที่ด้านบนของคลิปซึ่งจะถูกยึดเข้าที่

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การปรับ สี วัสดุ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
9370 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6278 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1080 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, คลิปยึดสายไฟ - ความสูงภายใน - 13.6 mm | 0.535 in ; ความกว้างภายใน - 13.6 mm | 0.535 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.7 mm | 0.5 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SHK-8-01


ระดับสินค้าคงคลัง
9370 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    13.6 mm
  • ความกว้างภายใน
    13.6 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, คลิปยึดสายไฟ - ความสูงภายใน - 20.6 mm | 0.811 in ; ความกว้างภายใน - 13.6 mm | 0.535 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.7 mm | 0.5 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SHKE-8-01


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    20.6 mm
  • ความกว้างภายใน
    13.6 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, คลิปยึดสายไฟ - ความสูงภายใน - 13.6 mm | 0.535 in ; ความกว้างภายใน - 13.6 mm | 0.535 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 9.5 mm | 0.374 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SHK-6-01


ระดับสินค้าคงคลัง
6278 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    13.6 mm
  • ความกว้างภายใน
    13.6 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, คลิปยึดสายไฟ - ความสูงภายใน - 20.6 mm | 0.811 in ; ความกว้างภายใน - 13.6 mm | 0.535 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 9.5 mm | 0.374 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SHKE-6-01


ระดับสินค้าคงคลัง
1080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    20.6 mm
  • ความกว้างภายใน
    13.6 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C