Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, ล๊อค - ความยาวสเปเซอร์ - 6.4 mm | 0.252 in ; ; ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

คลิปล็อคแบบยกขึ้นนี้ ยึดเข้ากับรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.6 มม. | ความหนาของแผง 0.063 นิ้ว มีความยาวตัวเว้นระยะ 6.4 มม. โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด 17.5 มม. | 0.689 นิ้ว
รหัสรายการ:

SLCS-750-4-01

42616 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.422 ฿
10000 - 39999 4.195 ฿
40000 + 3.99 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,422.00 ฿

1000 x 4.422 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C
ช่วงความหนาแผง 0.8 - 1.6 mm
ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภท Stand-Off Locking
คำอธิบาย UL/CSA UL E70062

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา