Menu Search

สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.7 mm | 0.5 in

สายรัดเกลียวแบบแยกนี้ช่วยให้แก้ไขสายไฟได้อย่างรวดเร็ว และอยู่ในระยะที่แข็งแรงจากสิ่งของอื่น ๆ ที่อาจรบกวน การบิดเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะยึดสายไฟให้เข้าที่ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม
รหัสรายการ:

STL-5-250-8-01

85 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.178 ฿
10000 - 399999 3.021 ฿
400000 + 2.868 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,178.00 ฿

1000 x 3.178 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทปลายบอล Ball
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วิธีติดตั้ง แบบกด
ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
คำอธิบาย UL/CSA UL E70062

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา