Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ตลับลูกปืนแบบปลอกตรงเหล่านี้ทำจากพอลิเอไมด์ PTFE และคาร์บอนไฟเบอร์หรือพอลิเอไมด์ PFTE และไฟเบอร์ใยแก้วที่ทนต่อแรงกดสูงและสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | หน้าแปลน | ความยาวโดยรวม | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | ความยาวเพลา | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9408 ฿ - 2.146 ฿ | 118 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
37.4953 ฿ - 41.5375 ฿ | 42 มีในสต็อก |
1.102 in
28.0 mm
|
|
ไม่
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
4.5419 ฿ - 5.0238 ฿ | 10292 มีในสต็อก |
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
72.9204 ฿ - 80.7951 ฿ | 469 มีในสต็อก |
1.535 in
39.0 mm
|
|
ไม่
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
3.19 ฿ - 3.5336 ฿ | 48 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
4.6713 ฿ - 5.1799 ฿ | 20 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
24.1105 ฿ - 26.7116 ฿ | 279 มีในสต็อก |
0.709 in
18.0 mm
|
|
ไม่
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
13.1617 ฿ - 14.585 ฿ | 236 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
|
ไม่
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
21.4871 ฿ - 23.8071 ฿ | 180 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
|
ไม่
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
105.2804 ฿ - 116.653 ฿ | 28 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
|
ไม่
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
15.2587 ฿ - 16.9005 ฿ | 40 มีในสต็อก |
|
|
|
0.078 in
2 mm
|
|
|
||
1.6062 ฿ - 1.7757 ฿ | 410 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
63.386 ฿ - 70.23 ฿ | 110 มีในสต็อก |
1.339 in
34.0 mm
|
|
ไม่
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
4.475 ฿ - 4.9613 ฿ | 19368 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
5.6038 ฿ - 6.2105 ฿ | 2252 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
14.5225 ฿ - 16.093 ฿ | 22 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
|
ไม่
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
23.5751 ฿ - 26.1182 ฿ | 1148 มีในสต็อก |
|
|
|
0.140 in
3.6 mm
|
|
|
||
14.7724 ฿ - 16.3696 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.140 in
3.6 mm
|
|
|
||
27.6887 ฿ - 30.678 ฿ | 62 มีในสต็อก |
|
|
|
0.078 in
2 mm
|
|
|
||
2.1282 ฿ - 2.3557 ฿ | 32924 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ