ตลับลูกปืนแบบปลอกตรงเหล่านี้ทำจากพอลิเอไมด์ PTFE และคาร์บอนไฟเบอร์หรือพอลิเอไมด์ PFTE และไฟเบอร์ใยแก้วที่ทนต่อแรงกดสูงและสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | หน้าแปลน | ความยาวโดยรวม | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | ความยาวเพลา | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.2804 ฿ - 116.653 ฿ | 28 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
|
ไม่
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
4.2118 ฿ - 4.6668 ฿ | 3818 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
81.2502 ฿ - 90.0351 ฿ | 120 มีในสต็อก |
1.417 in
36.0 mm
|
|
ไม่
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
22.1162 ฿ - 24.4986 ฿ | 1457 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
2.32 ฿ - 2.5654 ฿ | 2373 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
105.6819 ฿ - 117.0992 ฿ | 27 มีในสต็อก |
1.732 in
44.0 mm
|
|
ไม่
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
32.6321 ฿ - 36.1613 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.906 in
23.0 mm
|
|
ไม่
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1.6999 ฿ - 1.8828 ฿ | 7619 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
3.7924 ฿ - 4.2028 ฿ | 189 มีในสต็อก |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
|
||
2.1996 ฿ - 2.436 ฿ | 5239 มีในสต็อก |
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
|
|
|
||
4.6713 ฿ - 5.1799 ฿ | 1326 มีในสต็อก |
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
|
|
|
||
1.9274 ฿ - 2.1416 ฿ | 1111 มีในสต็อก |
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
|
|
|
||
4.3233 ฿ - 4.7918 ฿ | 9262 มีในสต็อก |
|
0.638 in
16.2 mm
|
|
|
|
|
||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
|
|
|
|||
378000 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
|||
6.5318 ฿ - 7.2412 ฿ | 364507 มีในสต็อก |
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
|
|
|
||
5.2022 ฿ - 5.7688 ฿ | 231279 มีในสต็อก |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|
|
||
21.4871 ฿ - 23.8071 ฿ | 180 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
|
ไม่
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
1.6062 ฿ - 1.7757 ฿ | 410 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
63.386 ฿ - 70.23 ฿ | 110 มีในสต็อก |
1.339 in
34.0 mm
|
|
ไม่
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ