Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ตลับลูกปืนแบบปลอกตรงเหล่านี้ทำจากพอลิเอไมด์ PTFE และคาร์บอนไฟเบอร์หรือพอลิเอไมด์ PFTE และไฟเบอร์ใยแก้วที่ทนต่อแรงกดสูงและสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | หน้าแปลน | ความยาวโดยรวม | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | ความยาวเพลา | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.9595 ฿ - 8.8161 ฿ | 20 มีในสต็อก |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
14.4377 ฿ - 15.9948 ฿ | 6 มีในสต็อก |
|
|
|
0.078 in
2 mm
|
|
|
||
105.6819 ฿ - 117.0992 ฿ | 27 มีในสต็อก |
1.732 in
44.0 mm
|
|
ไม่
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
32.6321 ฿ - 36.1613 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.906 in
23.0 mm
|
|
ไม่
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1.6999 ฿ - 1.8828 ฿ | 7619 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
25.2928 ฿ - 28.0278 ฿ | 140 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
|
ไม่
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
3.7701 ฿ - 4.1761 ฿ | 1944 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
12.0865 ฿ - 13.3982 ฿ | 358 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
|
ไม่
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
14.7724 ฿ - 16.3696 ฿ | 41 มีในสต็อก |
|
|
|
0.078 in
2 mm
|
|
|
||
81.2502 ฿ - 90.0351 ฿ | 120 มีในสต็อก |
1.417 in
36.0 mm
|
|
ไม่
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
22.1162 ฿ - 24.4986 ฿ | 1457 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
2.32 ฿ - 2.5654 ฿ | 2373 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
4.2118 ฿ - 4.6668 ฿ | 3818 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
5.2022 ฿ - 5.7688 ฿ | 231279 มีในสต็อก |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|
|
||
4.3233 ฿ - 4.7918 ฿ | 9262 มีในสต็อก |
|
0.638 in
16.2 mm
|
|
|
|
|
||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
|
|
|
|||
1.9274 ฿ - 2.1416 ฿ | 1111 มีในสต็อก |
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
|
|
|
||
5.7376 ฿ - 6.3578 ฿ | 105 มีในสต็อก |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|
|
||
2500 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ