ตลับลูกปืนแบบปลอกตรงเหล่านี้ทำจากพอลิเอไมด์ PTFE และคาร์บอนไฟเบอร์หรือพอลิเอไมด์ PFTE และไฟเบอร์ใยแก้วที่ทนต่อแรงกดสูงและสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | หน้าแปลน | ความยาวโดยรวม | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | ความยาวเพลา | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5419 ฿ - 5.0238 ฿ | 10292 มีในสต็อก |
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
72.9204 ฿ - 80.7951 ฿ | 469 มีในสต็อก |
1.535 in
39.0 mm
|
|
ไม่
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
3.19 ฿ - 3.5336 ฿ | 48 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
150 มีในสต็อก |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
850 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.6 in
15.24 mm
|
|
|
|
|
|||
2500 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|||
300 มีในสต็อก |
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
300 มีในสต็อก |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
210 มีในสต็อก |
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ