ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานโลหะแข็งเป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบา ใช้ขาตั้งปรับระดับเหล่านี้กับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ประเภทของฐาน | สี | ความยาวเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,595.1974 ฿ - 3,983.5931 ฿ | 2 มีในสต็อก |
M20
|
พลาสติกแข็ง
|
Natural
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
1,161.7516 ฿ - 1,287.2608 ฿ | 60 มีในสต็อก |
M10
|
พลาสติกแข็ง
|
Natural
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,167.4223 ฿ - 1,293.5428 ฿ | 24 มีในสต็อก |
M12
|
พลาสติกแข็ง
|
Natural
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,344.2355 ฿ - 1,489.4561 ฿ | 9 มีในสต็อก |
M12
|
พลาสติกแข็ง
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,072.3857 ฿ - 1,188.2356 ฿ | 15 มีในสต็อก |
M10
|
พลาสติกแข็ง
|
Natural
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,330.6365 ฿ - 1,474.3848 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M12
|
พลาสติกแข็ง
|
Natural
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
918.0724 ฿ - 1,017.2493 ฿ | 27 มีในสต็อก |
M8
|
พลาสติกแข็ง
|
Natural
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,504.8538 ฿ - 2,775.4543 ฿ | 4 มีในสต็อก |
M16
|
พลาสติกแข็ง
|
Natural
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ