Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียว - ฐานโลหะแข็ง

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานโลหะแข็งเป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบา ใช้ขาตั้งปรับระดับเหล่านี้กับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
15 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน สี ความยาวเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
100 มีในสต็อก
M20
พลาสติกแข็ง
สีดำ
100.0 mm
124.0 mm
4 มีในสต็อก
M16
พลาสติกแข็ง
ธรรมชาติ
150.0 mm
80.0 mm
32 มีในสต็อก
M12
พลาสติกแข็ง
ธรรมชาติ
75.0 mm
50.0 mm
76 มีในสต็อก
M20
พลาสติกแข็ง
สีดำ
100.0 mm
124.0 mm
129 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
สีดำ
40.0 mm
46.0 mm
308 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
สีดำ
60.0 mm
46.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M10
พลาสติกแข็ง
ธรรมชาติ
80.0 mm
50.0 mm
25 มีในสต็อก
M16
พลาสติกแข็ง
สีดำ
100.0 mm
124.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M12
พลาสติกแข็ง
ธรรมชาติ
125.0 mm
60.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M24
พลาสติกแข็ง
ธรรมชาติ
200.0 mm
120.0 mm
697 มีในสต็อก
M12
พลาสติกแข็ง
ธรรมชาติ
50.0 mm
50.0 mm
14 มีในสต็อก
M20
พลาสติกแข็ง
ธรรมชาติ
200.0 mm
120.0 mm
167 มีในสต็อก
M16
พลาสติกแข็ง
สีดำ
100.0 mm
124.0 mm
15 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
ธรรมชาติ
60.0 mm
40.0 mm
15923 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
ธรรมชาติ
60.0 mm
40.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 124.0 mm | 4.882 in ; วัสดุ - เหล็กกล้า;ยาง NBR

493689


ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    124.0 mm
  • วัสดุฐาน
    เหล็กกล้า
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • ฐานใส่สลักเกลียว
    ปกติ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 80.0 mm | 3.15 in ; วัสดุ - สแตนเลส

550113


ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    80.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    ธรรมชาติ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; วัสดุ - สแตนเลส

550111


ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    ธรรมชาติ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 124.0 mm | 4.882 in ; วัสดุ - เหล็กกล้า

493688


ระดับสินค้าคงคลัง
76 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    124.0 mm
  • วัสดุฐาน
    เหล็กกล้า
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • ฐานใส่สลักเกลียว
    ปกติ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; ความยาวเกลียว - 40.0 mm | 1.575 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 46.0 mm | 1.811 in ; วัสดุ - เหล็กกล้า

463786


ระดับสินค้าคงคลัง
129 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    46.0 mm
  • วัสดุฐาน
    เหล็กกล้า
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; ความยาวเกลียว - 60.0 mm | 2.362 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 46.0 mm | 1.811 in ; วัสดุ - เหล็กกล้า

463787


ระดับสินค้าคงคลัง
308 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    46.0 mm
  • วัสดุฐาน
    เหล็กกล้า
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; ความยาวเกลียว - 80.0 mm | 3.15 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; วัสดุ - สแตนเลส

550109


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    ธรรมชาติ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 124.0 mm | 4.882 in ; วัสดุ - เหล็กกล้า

493684


ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    124.0 mm
  • วัสดุฐาน
    เหล็กกล้า
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • ฐานใส่สลักเกลียว
    ปกติ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; ความยาวเกลียว - 125.0 mm | 4.921 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 60.0 mm | 2.362 in ; วัสดุ - สแตนเลส

550112


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    60.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    ธรรมชาติ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M24 ; ความยาวเกลียว - 200.0 mm | 7.874 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 120.0 mm | 4.724 in ; วัสดุ - เหล็กกล้า

550106


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M24
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    120.0 mm
  • วัสดุฐาน
    เหล็กกล้า
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    ธรรมชาติ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; ความยาวเกลียว - 50.0 mm | 1.969 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; วัสดุ - สแตนเลส

550110


ระดับสินค้าคงคลัง
697 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    ธรรมชาติ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; ความยาวเกลียว - 200.0 mm | 7.874 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 120.0 mm | 4.724 in ; วัสดุ - สแตนเลส

550114


ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    120.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    ธรรมชาติ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 124.0 mm | 4.882 in ; วัสดุ - เหล็กกล้า;ยาง NBR

493685


ระดับสินค้าคงคลัง
167 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    124.0 mm
  • วัสดุฐาน
    เหล็กกล้า
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • ฐานใส่สลักเกลียว
    ปกติ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; ความยาวเกลียว - 60.0 mm | 2.362 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; วัสดุ - สแตนเลส

550108


ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    ธรรมชาติ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; ความยาวเกลียว - 60.0 mm | 2.362 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; วัสดุ - สแตนเลส

550107


ระดับสินค้าคงคลัง
15923 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    ธรรมชาติ