Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกแบบสตัด - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 4.000 in ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 300

ตัวป้องกันด้านหน้าที่ยกขึ้นจะพอดีกับรูสลักเกลียวของหน้าแปลนได้อย่างรวดเร็ว ทนทานต่อสภาวะอากาศและปิโตรเลียม ไม่ต้องใช้ตัวยึด
รหัสรายการ:

3004A

95 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
80 - 1599 114.132 ฿
1600 - 3199 65.221 ฿
3200 + 61.959 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 80

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 80

ราคารวมทั้งหมด:

9,130.56 ฿

80 x 114.132 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
ระดับความดัน (ทั้งหมด) 300

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา