Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 600; LDPE; สีดำ

ตัวป้องกันหน้าแปลน LDPE สีดำนี้ช่วยปกป้องส่วนหน้าและพื้นที่โดยรอบรูขอเกี่ยว เหมาะสำหรับหน้าแปลนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6” และรับแรงกด 600 บาร์
รหัสรายการ:

498774

31252 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
30 - 299 107.775 ฿
300 - 1199 102.388 ฿
1200 + 97.265 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 30

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 30

ราคารวมทั้งหมด:

3,233.25 ฿

30 x 107.775 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ระดับความดัน (ทั้งหมด) 600
ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 152.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา