ด้ามจับแบบหมุนเป็นด้ามจับหมุนประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับเกี่ยวหรือเลิกเกี่ยวประตู และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์การเข้าถึงอื่นๆ
กลุ่มผลิตภัณฑ์สลักล็อกด้ามจับแบบหมุนของเราเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับตู้อุปกรณ์และตู้ควบคุมขนาดมาตรฐาน และติดตั้งจุดล็อกได้หลายจุด
สลักล็อกด้ามจับแบบหมุนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันทั่วอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้สามารถเปิดและปิดฝาตู้ไฟฟ้าได้ง่ายดาย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวด้ามจับ | สี | วัสดุขอเกี่ยว | จบ | ความกว้างของด้ามจับ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,905.9063 ฿ - 1,905.9063 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.803 in
122.0 mm
|
Natural
|
สแตนเลส
|
Mirror Polishing, Brushed
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
2,277.2676 ฿ - 2,277.2676 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
สแตนเลส
|
Mirror Polishing, Brushed
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
โพลีเอไมด์สีดำ
|
|
|||
1,467.9199 ฿ - 1,626.5075 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.299 in
160.0 mm
|
สีดำ
|
Zamak
|
พ่นสีดำ
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,059.7683 ฿ - 1,174.2485 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
Zamak
|
แผ่นโครม
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2,275.0948 ฿ - 2,275.0948 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.85 in
174.0 mm
|
สีดำ
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
ชุบไฟฟ้า
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
496.8527 ฿ - 550.5347 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.299 in
160.0 mm
|
สีดำ
|
PA
|
ไม่ตกแต่ง
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,324.2966 ฿ - 1,467.3667 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.299 in
160.0 mm
|
สีดำ
|
|
แผ่นโครม
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
847.8155 ฿ - 939.4033 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.299 in
160.0 mm
|
สีดำ
|
|
พ่นสี
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,170.9826 ฿ - 1,170.9826 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.831 in
173.5 mm
|
สีดำ
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
ชุบไฟฟ้า
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
1,495.4926 ฿ - 1,495.4926 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.929 in
176.0 mm
|
สีดำ
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
ผิวด้าน
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
585.353 ฿ - 648.5917 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.299 in
160.0 mm
|
สีดำ
|
PA
|
ไม่ตกแต่ง
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
636.1617 ฿ - 636.1617 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
742.8742 ฿ - 823.1295 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.299 in
160.0 mm
|
สีดำ
|
PA
|
ไม่ตกแต่ง
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
847.8155 ฿ - 939.4033 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.299 in
160.0 mm
|
สีดำ
|
PA
|
โพลีเอไมด์สีดำ
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,176.2295 ฿ - 1,303.3003 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
PA
|
แผ่นโครม
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,088.7732 ฿ - 1,206.3899 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.299 in
160.0 mm
|
สีดำ
|
|
พ่นสี
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,059.7683 ฿ - 1,174.2485 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.299 in
160.0 mm
|
โครม
|
|
แผ่นโครม
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,059.7683 ฿ - 1,174.2485 ฿ | 24 มีในสต็อก |
6.299 in
160.0 mm
|
สีดำ
|
|
แผ่นโครม
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
438.6556 ฿ - 461.7399 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.378 in
162.0 mm
|
สีดำ
|
โพลีเอไมด์
|
ไม่ตกแต่ง
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ