Menu Search

ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 32.0 - 35.0 mm | 1.26 - 1.378 in ; ความกว้าง - 20.0 mm | 0.787 in ; ใส่เข้าด้านบน

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 32.0 - 35.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
รหัสรายการ:

600485

924 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 85.2478 ฿
500 - 19999 80.978 ฿
20000 + 76.9358 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

4,262.39 ฿

50 x 85.2478 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบข้อรัด ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T
สี ธรรมชาติ
วัสดุ Stainless steel AISI 430/W2
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 32.0 - 35.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด 35.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด 32.0 mm
ความกว้าง 20.0 mm
วัสดุเต็ม สแตนเลส
คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด) สลักเกลียว: M6x50

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา