Menu Search

ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 52.0 - 55.0 mm | 2.047 - 2.165 in ; ความกว้าง - 22.0 mm | 0.866 in ; ใส่เข้าด้านบน

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 52.0 - 55.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
รหัสรายการ:

600490

7237 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 113.2265 ฿
500 - 1999 107.5692 ฿
2000 + 102.1885 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

5,661.33 ฿

50 x 113.2265 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบข้อรัด ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T
สี ธรรมชาติ
วัสดุ Stainless steel AISI 430/W2
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 52.0 - 55.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด 55.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด 52.0 mm
ความกว้าง 22.0 mm
วัสดุเต็ม สแตนเลส
คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด) สลักเกลียว: M6x60

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา