Menu Search

ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 56.0 - 59.0 mm | 2.205 - 2.323 in ; ความกว้าง - 22.0 mm | 0.866 in ; ใส่เข้าด้านบน

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 56.0 - 59.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
รหัสรายการ:

600491

5502 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 116.2425 ฿
500 - 1999 110.4291 ฿
2000 + 104.9101 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

5,812.13 ฿

50 x 116.2425 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบข้อรัด ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T
สี ธรรมชาติ
วัสดุ Stainless steel AISI 430/W2
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 56.0 - 59.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด 59.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด 56.0 mm
ความกว้าง 22.0 mm
วัสดุเต็ม สแตนเลส
คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด) สลักเกลียว: M6x60

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา