| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 50 - 499 | 176.5723 ฿ |
| 500 - 19999 | 167.7428 ฿ |
| 20000 + | 159.355 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| รูปแบบข้อรัด | ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T |
|---|---|
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | Stainless steel AISI 430/W2 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 47.0 - 79.0 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 1.85 - 3.11 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด | 79.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด | 3.11 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด | 1.85 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด | 47.0 mm |
| ความกว้าง | 24.0 mm |
| ความกว้าง | 0.945 in |
| วัสดุเต็ม | สแตนเลส |
| คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด) | สลักเกลียว: M8x70 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ