Menu Search

ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 80.0 - 85.0 mm | 3.15 - 3.346 in ; ความกว้าง - 24.0 mm | 0.945 in ; ใส่เข้าด้านบน

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 80.0 - 85.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
รหัสรายการ:

600496

1049 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 182.6624 ฿
250 - 999 173.5295 ฿
1000 + 164.8517 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

4,566.56 ฿

25 x 182.6624 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบข้อรัด ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T
สี ธรรมชาติ
วัสดุ Stainless steel AISI 430/W2
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 80.0 - 85.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด 85.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด 80.0 mm
ความกว้าง 24.0 mm
วัสดุเต็ม สแตนเลส
คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด) สลักเกลียว: M8x75

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา